contactusurl/cs-cz/seals/searchŽádné výsledkyAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems foundpoložekpoložekzVyhledat & PomocZobrazenoHledáte toto?ProdejceDistributorOfficial DealerPremium Partneradresyadresypoložek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Dvojčinné těsnění pístu předepínané pomocí O-kroužku, určené pro dynamické aplikace. Třískově obráběná verze předchozího těsnění Zurcon® Wynseal. Vysoká těsnicí účinnost, odolnost vůči abrazi a mechanickému poškození. Kromě materiálu Zurcon® je dostupný též z materiálů Turcon®. Instaluje se do drážek podle ISO 7425.