18/11/2020
Speciálně vyvinutá povrchová úprava zlepšuje montážní proces a výkon aplikace díky snížení tření a přilnavosti.
Povrchové úpravy slouží ke zlepšení těsnicího efektu a dalších vlastností, které základní materiály nemají. Dokončovací operace, jako je povlakování slouží ke zmenšení drsnosti povrchu s cílem snížení tření a prodloužení životnosti komponentů. Povrchové úpravy mohou mít potíže s přilnavostí nebo s dosažením míst na dílech, které nejsou snadno přístupné.
Nováček služby ServicePLUS, Seal-Glide® je povrchová úprava z nanočástic, která zlepšuje třecí vlastnosti v porovnání s konvenčními povlaky. Nanáší se inovativním postupem, díky kterému je povlak až 50krát tenčí než u běžných povlaků. Tato technika také umožňuje úpravu dílů se složitými tvary, jako jsou například zápichy, které by jinak u povlaků nanášených lakováním nebyly možné. I po natažení má Seal-Glide® hladký povrch bez trhlin a kluzné vlastnosti jsou zachovány.
Testování ukázalo, že počáteční koeficient tření lze při spuštěné aplikaci snížit o více než 80%, což usnadní montáž a stick-slip efekt během provozu. Povrchová úprava Seal-Glide® vykazuje během dynamického provozu výrazné zlepšení třecích vlastností. Ve srovnávní se standardními povlaky je tření při delším používání také nižší a to díky vynikající přilnavosti a nízkému oděru. Kompatibilita se širokou řadou materiálů a flexibilita při použití s geometricky složitými díly znamená, že Seal-Glide® lze použít v mnoho různých aplikacích a průmyslových odvětvích. Povrchovou úpravu Seal-Glide® Medical je možné využít i v oblasti zdravotnictví, jelikož nabízí stejné výhody a splňuje regionální i globální předpisy.