Závazek pro budoucí řešení
Abychom měli jistotu, že naše výrobky a materiály vyhoví potřebám budoucnosti, firma Trelleborg Sealing Solutions neustále investuje velké finanční prostředky do výzkumu a vývoje. 8 center, která jsou umístěna v Bridgewater (Anglie), Helsingør (Dánsko), Malta, Stuttgart (Německo), Shanghai (Čína), Kalmar (Švédsko), Fort Wayne a Northville (USA), jsou trvale zapojena do nekončícího programu vývoje materiálů i vlastních výrobků.
Specializovaná testovací stolice pro tlumiče rázů automobilů. Na zařízení se simulují hlavní faktory ovlivňující tlumič během skutečného provozu. Tlumič je zatěžován několika, navzájem se překrývajícími, frekvencemi kmitání. Lze tedy simulovat dlouhodobé zatížení těsnění tlumiče během provozní doby a zjišťovat tak výkonnost a životnost těsnění.
Technické parametry
Měřené veličiny
Mrazová komora je navržena tak, aby do ní bylo možno umístit celý hydraulický válec. Slouží ke zkoumání vlivu záporných teplot na vlastnosti těsnění, která jsou v hydraulickém válci nainstalována.
Technické parametry
Měřené veličiny
Testovací zařízení je určeno k prověření provozní způsobilosti radiálních hřídelových těsnění. Zařízení obsahuje 2 x 4 komory, které lze osadit maximálně 16-ti radiálními hřídelovými těsněními. Na zařízení lze zkoumat vliv teploty, otáček a dalších parametrů na těsnění. Lze též simulovat, náklon či otřesy celé zkušební komory.
Technické parametry
Měřené veličiny
Testovací zařízení je určeno k prověření provozní způsobilosti radiálních hřídelových těsnění. Zařízení obsahuje 2 x 4 komory, které lze osadit maximálně 16-ti radiálními hřídelovými těsněními. Na zařízení lze zkoumat vliv teploty, otáček a dalších parametrů na těsnění. Lze též simulovat, náklon či otřesy celé zkušební komory.
Technické parametry
Měřené veličiny
Testovací stolice pro zkoušení těsnění rotačních pohybů. Stejné testovací stolice jsou umístěny ve výzkumných a vývojových centrech naší společnosti v Německu, v severní Evropě a USA. Tím jsou zajištěny jednotné standardní podmínky při testování. Na zařízení lze testovat nízkotlaká i vysokotlaká těsnění rotačních pohybů.
Technické parametry
Měřené veličiny
Základní testovací zařízení pro měření hodnot pevnosti v tahu nebo tažnosti na zkušebních vzorcích. Testovací stolice může být také využita k zjištění třecích sil působících na styčné ploše mezi těsněním a pístem/pístnicí hydraulického válce (hydraulický válec v tomto testu není použit).
Technické parametry
Měřené veličiny
Na této testovací stolici se zjišťuje schopnost stíracích kroužků ochránit hydraulický systém před prachem a nečistotami, které jsou rozptýleny ve vnějším prostředí, nebo které mohou pevně ulpívat na pístnici. Testovací kapalina s cizími částicemi, které pronikly do hydraulického systému, je shromažďována v nádobě (uprostřed obrázku) a je následně podrobena rozboru a analýze, která vede ke zjištění množství a povahy nečistot.
Technické parametry
Měřené veličiny
Testovací a vývojové možnosti polymerové laboratoře naší společnosti Trelleborg Sealing Solutions :
Vybavení laboratoře
Otevřením nové laboratoře pro polyuretan v roce 2001 učinila firma Trelleborg Sealing Solutions jasný krok v rozvíjení materiálu, který považujeme za stále důležitější v aplikacích dynamického těsnění. Od tohoto okamžiku jsme byli schopni zcela zřetelně zvýšit naší efektivitu a zlepšit výkonnost v oblasti vývoje a výzkumu polyuretanu.
Po několikaletém vývoji můžeme našim zákazníkům nabídnout:
Třemi zmíněnými komponenty můžeme také ovlivnit:
Složení materiálu a výsledky měření jsou samozřejmě přesně zaznamenávány. Za použití systému výpočtu metodou konečných prvků dokážeme například vytvořit křivky stlačení/prodloužení změřené testerem tažnosti. Proto můžeme simulovat chování těsnění podle různých kritérií. V závislosti na předdefinované geometrii tělesa jsme schopni navrhnout optimální materiál.
Vytvoření lepších termoplastických materiálů lze v budoucnu najít v následujících oblastech použití:
Naše vize
Chceme být světovou jedničkou ve vývoji, výzkumu a výrobě materiálů na bázi PTFE.
Naše snažení je v této oblasti zaměřeno na:
Abychom byli schopni naše snažení zrealizovat, máme k dispozici:
Naše zařízení
Vybavení laboratoře nám umožňuje měřit:
Součástí naší laboratoře je i speciální vybavení pro termickou analýzu (TA) jako např.: