Print Close

服務專區

服務專區

最新改版: 特瑞堡O型環選用計算程式

本最新版O型環選用計算程式不只包含O型環的尺寸,您更可以在此得到我們建議的大小以及所屬的特瑞堡產品型號。

快速且容易使用,本創新程式只需輸入一些關於您應用項目的簡單安裝描述,您就可以 計算出所需O型環的尺寸 。此外,新版本的特瑞堡O型環選用計算程式還會推薦最適合您應用的O型環大小,以及所對應的特瑞堡產品型號。這麼一來,您就可以清楚的知道哪種O型環是您所需的。

This is flash based software.
For iOS (iPhone/iPad) and Adroid users we offer a corresponding O-Ring app.
Simply search for Trelleborg in the app store and in Google Play.

您必須登入後才能使用我們的O型環選用計算程式。

新版O型環選用計算程式更新功能:

  • O型環快速搜尋 - 這個創新的功能可讓您 在10秒內計算出適用的O型環。在輸入內徑或軸的直徑後,您會看到一個 程式推薦並符合ISO 3601-1標準規定的O型環 ,而這個O型環的外罩是依據ISO 3601-2標準而推薦的。
  • O型環搜尋 - 這個功能讓您可以根據所需要符合的國家或國際標準: ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japan) NFT 47-501(France), SMS 1586 (Sweden),選擇 O型環的一般大小 。
  • 更多符合ISO 286-2標準的預設選項可供選擇
  • 更多 材質族群 可供選擇
  • 新的O型環公差 符合 ISO 3601-1 Class B 標準規定。
  • 新公式藉由O型環內徑尺寸可推定出 計算O型環截面縮圖。

除此之外,我們的O型環選用計算程式還提供下列功能

  • 此程式包含 內部 外部 以及平面 安裝方式。。
  • 除了用戶您指定尺寸數值之外、本程式也提供包含合適的建議選用數值,兩種數值會同時在圖面上顯示出來。
  • 您可以選擇增加自己的意見,例如客戶名稱或專案的資訊。
  • 計算結果、資料輸入以及圖面的產生可以很容易的應用儲存成PDF格式或是用E-Mail傳送。
  • 在輸入錯誤和與我們的設計建議不符合的情況下,警告訊息將出現。
  • 工作溫度的輸入關係到預設彈性體的線徑(cross section)可能變化,線性熱膨脹係數或可能自行輸入。
  • 透過點擊按鈕可以獲得有關的設計建議結果。

您的寶貴建議

我們希望特瑞堡的O型環計算程式能符合您的需求,如果您有任何的建議,請利用電子郵件和我們聯絡。
Contact

登入

下載O型環電子目錄

O-Rings and Back-up Rings - METRIC, Ver. 2012

PDF 9186KB

O-Rings - Dimension Tolerances NEW 2008 (inch)

PDF 1911KB

O-Ringe und Stützringe, Version 2012

PDF 9472KB

關於我們