Trelleborg Sealing Solutions Helsingør (Denmark)
- 地點:赫爾辛格,丹麥
- 為製造聚四氟乙烯(PTFE)的密封件和軸承的世界領先製造者
- 工廠位於歐羅巴在赫爾辛格,1965年成立時命名為W.S. Shamban Europa
- 大約350名員工
產品
活塞密封、活塞桿密封件、旋轉應用密封件、刮削密封件、軸承等:
- Stepseal® 2K
- Stepseal® V
- Glyd Ring® T
- Roto Glyd Ring®
- Excluder®
- AQ Seal®
- Double Delta®
- VL Seal®
- Slydring®
- Slydway®
材料
- Turcon® outstanding sealing compounds based on PTFE
- Turcite® highly wear-resistant, low-friction bearing compounds based on PTFE for low duty
- Zurcon® proprietary polyurethane (PU) compounds and engineered plastics
設施
- 研發中心和材料實驗室
- 聚四氟乙烯材料混合裝置
- 配備最新技術
- 整個製程採用最先進的生產設備 - 藉由使用CAD和3D模型、PLC控制流程成為全自動設備
- 工具機安排具有極高靈活性
質量、環境、健康與安全
通過以下的認證標準,擁有最高品質的生產過程:
- ISO 9001
- QS-9000
- ISO/TS 16949
- ISO 14001 and
- OHSAS 18001