Tekniken med flytande silikongummi (LSR) ser en exponentiell tillväxt, särskilt inom högteknologiska applikationer.
Trelleborg Sealing Solutions är verksamma i detta snabbt framväxande område och är en världsledande aktör inom flytande silikongummi (LSR) och tvåkomponentstillverkning (2K), både när det gäller tillverkningsprocesser och verktygsteknik som drivs av schweiziskt precisionstänkande. Komplexa geometrier, ofta med flera komponenter, tillverkas vid våra strategiskt belägna globala produktionsanläggningar enligt samma metoder och med samma processer runt om i världen.
2K LSR-teknik – Den ultimata LSR-processen
Ett av Trelleborgs starkaste områden är samtidig insprutning av LSR i kombination med konstruktionsplaster, s.k. 2K LSR-teknik. När det gäller vad som i dagligt tal brukar kallas 2K, 2skott, multikomponentsprutning eller co-injection använder sig Trelleborg av avancerad verktygs- och produktionsteknik för att utveckla de mest innovativa lösningarna som kombinerar två, tre eller flera olika material i en helt sammavulkad, robust komponent.