screen
screen

NY och FÖRBÄTTRAD version av: Trelleborg Sealing Solutions program för O-Ringsberäkning

Den nya versionen av programvaran beräknar inte bara O-ringens inbyggnad utan rekommenderar även dimensioner och TSS artikelnummer.


Den här innotiva programvaran, som är snabb och enkel att använda, gör det möjligt att beräkna O-Ringsdimension bara genom att skriva in inbyggnadsmåtten för din applikation.Den nya versionen av Trelleborg Sealing Solutions program för O-ringsberäkning rekommenderar dessutom O-Ringens mått och motsvarande artikelnummerså att du vet exakt vilken detalj du behöver.

You need to be logged in to see the O-Ring Calculation software.

O-Ring Calculator

Fördelar med det uppgraderade programmet:

  • Snabbknapp för O-ringssökning- Den här snillrika funktionen kan göra en O-ringsberäkning på mindre än tio sekunder. Slå bara in cylinderns eller stångens/axelns diameter som kommer du att få rekommenderad O-ring som överensstämmer med ISO 3601-1. O-ringens inbyggnadsmått beräknas enligt rekommendationer i ISO 3601-2
  • Knapp för O-ringssökning- den här funktionen ger dig möjlighet att välja O-ringsdimension enligt följande nationella/internationella standarder: ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japan), NFT 47-501 (Frankrike) och SMS 1586 (Sverige).
  • Fler förinställda toleranserenligt ISO 286-2 tillgängliga.
  • Fler förinställda materialgruppertillgängliga
  • Nya O-ringstoleransenligt ISO 3601-1 klass B
  • Ny formel för beräkning av hur O-rings tvärsnittsdiameter påverkas vid töjning av innerdiametern.

Dessutom erbjuder vårt program för O-ringsberäkning även i fortsättningen följande funktioner:

  • Programmet behandlar följande inbyggnadsmetoder - axiell tätning samt invändig och utvändig radiell tätning.
  • Programmet erbjuder även förvalda värden, inklusive lämpliga rekommendationer, som komplement till användarens egna dimensioner. De aktuella dimensionerna kommer samtidigt att markeras på den bredvidstående ritningen.
  • Du kan välja att lägga in dina egna kommentarer, till exempel kundnamn eller projektspecifik information.
  • De beräkningsresultat, indata och detaljerade måttritningar som skapas kan enkelt sparas i projektet, skrivas ut i PDF-format eller skiickas via e-post.
  • Varningsmedelanden kommer upp vid felaktiga indata och avvikelser från våra inbyggnadsrekommendationer.
  • Inmatning av arbetstemperatur i kombination med förvalda elastomergrupper tar hänsyn till eventuella ändringar av tvärsnittet. Den linjära temperaturutvidgningskoefficienten är antagligen förvald eller kan väljas individuellt.
  • Inbyggnadsrekommendationer för applikationen kan erhållas genom att trycka på i-knapparna.

Dina syndpunkter är viktiga för oss

Vi hoppas att Trelleborg Sealing Solutions program för O-Ringsberäkning motsvarar dina krav. Sänd oss gärna dina syndpunkter och önskamål:

Din feedback! .

Val av land

O-Ring Catalog metric version (English)

PDF 3870KB

O-Ring Catalog inch version (English)

PDF 1911KB

O-Ring Katalog (German)

PDF 1725KB

Följ oss