Appen är mycket lätt att använda. Bara genom att ange inbyggnadsmått för kolv eller kolvstång i O-ringsprogrammet beräknar appen snabbt både O-ring och inbyggnadsmått i metriska och tumdimensioner. Dessutom rekommenderar appen O-ringsdimensioner enligt ISO 3601 så att du vet exakt vilken O-ring du behöver. Appen innehåller även en snabbsökfunktion som hjälper dig att hitta O-ringsdimensioner enligt ett antal olika internationella standarder.
Appen för O-ringsberäkning finns tillgänglig gratis på engelska eller tyska från iTunes eller via Apple App Store på iPhone och iPod Touch (sök på ”Trelleborg O-Ring”).