no-flash static seals
no-flash static seals

Statiska tätningar

I en statisk tätningsapplikation förekommer ingen rörelse mellan tätningsytorna eller mellan tätningsytan och dess motgående yta.

Den vanligaste tätningen i ett statiskt tätningsläge är O-ringen , men som komplement till denna kan Trelleborg Sealing Solutions erbjuda ett brett program av specialprodukter för statiska applikationer. Programmet inkluderar våra egna metalltätningar Wills Rings® som är idealiska för användning vid extrema temperaturer och tryck.

Tätningar i vårt Turcon® PTFE-baserade material är resistenta mot i stort sett alla medier och kan användas vid kontakt med aggressiva medier. Dessutom finns Airseal , en uppblåsbar tätning som är mycket lämplig för tätning av dörrar och luckor speciellt i kemikalieanläggningar eller vid tillverkning av halvledare.

Airseal Kemisk industri, Allmänna maskinkonstruktioner
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Bricktätning Brett användingsområde, Allmänna maskinkonstruktioner, Fordonsindustrin
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Kantseal Brett användningsområde, För flänsar, Axiell statisk tätning
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
QUAD-RING® tätning Brett användningsområde, 4 tätningsläppar, tvinnas ej ®Registrerat varumärke Quadion Corporation
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - active
Sortimentslådor Sortimentlådor för O-ringar
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
Stödring Brett användningsområde för O-Ring och QUAD-RING®
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Stödring (konkav) Brett användningsområde för O-Ring, Mycket höga tryck
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Turcon® Variseal® H Kemisk industri, Packboxar, Gastätning
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Turcon® Variseal® HF Kemisk industri, Flänskopplingar, Gastätning
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Wills Rings® C Brett användningsområde, Extrema förhållanden, Flänsförband
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Wills Rings® O Brett användningsområde, Extrema förhållanden, Flänsförband
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Zurcon® Dualseal Mobil hydraulik, Tvinnas ej
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Zurcon® SAE flänstätning Mobil hydraulik, Allmänna maskinkonstruktioner
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Val av land

Kataloger

Statiska tätningar

Klicka för att öppna

Static Seals

(English) PDF 1732KB

静态密封件

(CN Simplified) PDF 2314KB

Těsnění statická

(Czech) PDF 1310KB

Statische Dichtungen

(Deutsch) PDF 1717KB

Uszczelnienia statyczne

(Polish) PDF 7938KB

Juntas Estáticas

(Español) PDF 1404KB

Följ oss