no-flash static seals
no-flash static seals

Wills Rings® O

Wills Rings® O är O-ringar av metall, lämpliga för de flesta statiska axiella applikationer. Tillförlitlig funktion över ett brett temperaturområde för gaser och vätskor vid extremt högt tryck/vakuum och extrema temperaturer. Lång livslängd och utmärkt korrosionsresistens är också karakteristiska egenskaper för Wills®-ringar. Tillgängliga som gasfyllda, systemtrycksaktiverade, ihåliga eller solida ringar i material som kolstål, rostfritt stål, koppar och Inconel® 600. Ringarna kan beläggas med silver, nickel eller PTFE för att förbättra tätheten.

Applikationsområde
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Tekniska detaljer

DiameterStatiskt tryck Temperaturområde
8 - 3000 mm1000 MPaupp till +850°C
.315˝ - 118˝145000 psiupp till +1500°F

Val av land

Kataloger

Wills Rings®

Klicka för att öppna

Wills Rings®

(English) PDF 983KB

Wills Rings®

(Deutsch) PDF 830KB

Statiska Tätningar

Klicka för att öppna

Static Seals

(English) PDF 1732KB

静态密封件

(CN Simplified) PDF 2314KB

Statická těsnění

(Czech) PDF 1310KB

Statische Dichtungen

(Deutsch) PDF 1717KB

Uszczelnienia statyczne

(Polish) PDF 7938KB

Juntas Estáticas

(Español) PDF 1404KB

Följ oss