no-flash rotary and shaft seals
no-flash rotary and shaft seals

Axeltätningar och rotationstätningar - håller smörjmedlet på plats

Axeltätningar och rotationstätningar används vid vridande eller roterande komponenter för att behålla smörjvätskan och samtidigt hindra smuts och vatten från att tränga in. Tätningar från Trelleborg hjälper till att ge en bra långtidsfunktion hos dessa utrustningar.

Trelleborgs program av tätningar för rotation inkluderar den vanliga välkända radialtätningen, radiella och axiella läpptätningar, dubbelverkande O-ringsaktiverade tätningar i polytetrafluoreten (PTFE) för både invändig och utvändig tätning, V-ringar i gummi, mekaniska glidringstätningar/Heavy Duty Seals och mycket mer.


Förlänger utrustningens liv

Våra specialiserade axeltätningar och rotationstätningar har exceptionellt bra egenskaper i ett antal olika roterande applikationer. De uppvisar överlägsna lågfriktionsegenskaper och ger en exceptionell slitstyrka.

Axeltätningar och rotationstätningar för många olika applikationer

Med specialtätningar som radialtätningen utan aktiverande fjäder kan tillämpningsområdet gå bortom tätning av vätskor. Den här speciella typen av axeltätningar kan även fungera som avstrykare i applikationer med spiralgående rörelser. Lär dig mer om de olika applikationsområdena för axeltätningar och rotationstätningar i vår film om tätningar för rotation.


Lär dig mer om våra speciallösningar - Bläddra i vårt sortiment av axeltätningar och rotationstätningar.

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett brett utbud av specialiserade axeltätningar, inklusive vår egna klassledande läpptätning Turcon® Varilip® PDR och högkvalitativa radialtätningar.

Axialtätning Brett användningsområde för rullager
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - active Helix - not active Static - not active
GAMMA-tätning Mobil hydraulik, Kraftöverföring
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
Radialtätning Brett användningsområde, Allmänna maskinkonstruktioner
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
STEFA Kassett-tätningar, system 500/3000/5000 Mobil hydraulik, Entreprenadmaskiner
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active
Turcon® Roto Glyd Ring® Hydraulik, Brett användningsområde, Roterande applikationer
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
Turcon® Roto VL Seal® Hydraulik, roterande applikationer i verktygsmaskiner, svivlar och rotationskopplingar
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
Turcon® Roto Variseal® Allmänna maskinkonstruktioner, Kemisk industri
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active
Turcon® Varilip® PDR Kompressorer, Vakum pumpar, Växellådor, Allmänna maskinkonstruktioner
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
V-Ring® Brett användningsområde, Allmänna maskinkonstruktioner
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active
Zurcon® Roto Glyd Ring® S. tätningar för rotation,axeltätning,tätning,tätningar,tätning för rotation
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

Val av land

Kataloger

Tätningar för rotation

Klicka för att öppna

Rotary Seals

(English) PDF 4423KB

旋转密封

(CN Simplified) PDF 9403KB

Těsnění rotačních pohybů

(Czech) PDF 2017KB

Rotationsdichtungen

(Deutsch) PDF 4953KB

ロータリーシール

(Japanese) PDF 1142KB

Uszczelnienia ruchu obrotowego

(Polish) PDF 9753KB

Juntas Rotativas

(Español) PDF 3371KB

Följ oss