no-flash rotary and shaft seals
no-flash rotary and shaft seals

Radialtätning

Radialtätning för axlar och spindlar. Består av en gummitätning, en metallarmering och en spiralfjäder. Tätningen finns med eller utan yttre dammläpp och är avsedd för montering med presspassning i öppet spår enligt ISO 6194 och DIN 3760. Det finns även en version utan spiralfjäder, vilken kan användas som avstrykare vid spiralformade rörelser.

Elektronisk katalog (metric)

Applikationsområde
Reciprocating - not active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active

Tekniska detaljer

DiameterStatiskt tryckTemperaturområdeHastighet
4 - 1800 mm1 MPa-40°C +200°C30 m/s
.150˝ - 70˝150 psi-40°F +390°F100 ft/s

Val av land

Kataloger

Tätningar för rotation

Klicka för att öppna

Rotary Seals

(English) PDF 4423KB

旋转密封

(CN Simplified) PDF 9403KB

Těsnění rotačních pohybů

(Czech) PDF 2017KB

Rotationsdichtungen

(Deutsch) PDF 4953KB

ロータリーシール

(Japanese) PDF 1142KB

Uszczelnienia ruchu obrotowego

(Polish) PDF 9753KB

Juntas Rotativas

(Español) PDF 3371KB

CAD nedladdningar

CAD-service

Endast för registrerade medlemmar Logga in Bli medlem nu

Följ oss