Axialtätning
Tätning med axiell tätningsläpp avsedd för tätning av lager och axlar. Består av en gummitätning, en metallarmering och en metallfjäder. Axialtätningen är lämplig som dynamisk tätning mot t.ex. ena sidan av ett kullager eller en axelfläns. Finns antingen med en invändig eller utvändig tätningsläpp.
Elektronisk katalog (metric)
Applikationsområde
Tekniska detaljer
| Diameter | Statiskt tryck | Temperaturområde | Hastighet |
|---|---|---|---|
| 6 - 380 mm | 0.01 MPa | -40°C +200°C | 30 m/s |
| .250˝ - 15˝ | 1.5 psi | -40°F +390°F | 100 ft/s |