no-flash product overview
no-flash product overview

One-stop-shop för tätningslösningar

Trelleborg Sealing Solutions kan erbjuda dig allt från den mångsidiga O-ringen i elastomermaterial till komplexa mångfacetterade geometrier i PTFE eller polyuretan . Under de senaste 50 åren har vi utvecklat en produktportfölj med tätningar och lager som möter de mest krävande industrispecifika behoven. Om det osannolika skulle inträffa att ingen av dessa möter dina krav kan vi utveckla en speciell produkt som passar just din applikation.

Avstrykare Avstrykare förhindrar förorening av systemet
Flygtätningar Tätningar special, för flyg
Glidringstätningar Mekaniska glidringstätningar (Heavy Duty Seals)
Kolvstångstätningar Kolvstångstätningar med exceptionell slitstyrka
Kolvtätningar Kolvtätningar för oöverträffad läckagekontroll
Kundanpassade komponenter Kundanpassade tätningselement
Linjära lager och bussningar Nyskapande lösningar för lager och bussningar
O-Ringar O-ringar i både standard- och specialdimensioner
Pneumatiktätningar Tätningar för pneumatiska applikationer
Statiska tätningar Brett urval av statiska tätningar
Styrringar Styrringar med optimerade prestanda
Tätningar för rotation Dynamiska tätningslösningar för rotation

Val av land

Ladda ned

Product Range

PDF 6259KB

Product Range Aircraft Seals

PDF 1861KB

Följ oss