no-flash pneumatic seals
no-flash pneumatic seals

Pneumatik, styrring för kolv och kolvstång

En komplett serie tätningar och lager för pneumatikapplikationer med de vanligaste dimensionerna för kolvar och kolvstänger. Styrringarna är tillverkade av ett specialutvecklat självsmörjande plastmaterial som ger låg friktion, god slitstyrka, långsiktig tryckstabilitet och lång livslängd.

Applikationsområde
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - active Helix - active Static - not active

Tekniska detaljer

DiameterTemperaturområdeHastighet
8 - 250 mm-40°C +110°C1 m/s
.315˝ - 10˝-40°F +230°F3 ft/s

Val av land

Kataloger

Pneumatiktätningar

Klicka för att öppna

Pneumatic Seals

(English) PDF 960KB

气动密封件

(CN Simplified) PDF 6009KB

Pneumatik Dichtungen

(Deutsch) PDF 1058KB

Uszczelnienia pneumatyczne

(Polish) PDF 2231KB

CAD nedladdningar

CAD-service

Endast för registrerade medlemmar Logga in Bli medlem nu

Följ oss