no-flash pneumatic seals
no-flash pneumatic seals

Pneumatik, kolvtätning

Det pneumatiska produktutbudet erbjuder enkel- och dubbelverkande polyuretantätningar för kolvapplikationer. Dessa tätningar är tillverkade av extremt slittåligt material, har små inbyggnadsmått och är enkla att installera. Det pneumatiska kolvtätningsutbudet rekommenderas för både standard- och magnetcylindrar.

Applikationsområde
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active

Tekniska detaljer

DiameterStatiskt tryck TemperaturområdeHastighet
4 - 250 mm1.6 MPa-40°C +85°C1 m/s
.150˝ - 10˝230 psi-40°F +185°F3 ft/s

Val av land

Kataloger

Pneumatiktätningar

Klicka för att öppna

Pneumatic Seals

(English) PDF 960KB

气动密封件

(CN Simplified) PDF 6009KB

Pneumatik Dichtungen

(Deutsch) PDF 1058KB

Uszczelnienia pneumatyczne

(Polish) PDF 2231KB

CAD nedladdningar

CAD-service

Endast för registrerade medlemmar Logga in Bli medlem nu

Följ oss