Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
Pneumatik, kolvstångstätning och kolvstångstätning/avstrykar-kombination
Kolvstångstätningar för pneumatik finns som standardläpptätningar i polyuretan samt kolvstångstätning/avstrykar-kombinationer för slutna och öppna spår. Det speciella polyuretanmaterialet ger hög slitstyrka och låg friktion med optimal kostnadseffektivitet. Rekommenderas för applikationer i standardcylindrar, installerade med en separat avstrykare, eller som en kolvstångstätning/avstrykar-kombination.
Applikationsområde
Tekniska detaljer
| Diameter | Statiskt tryck | Temperaturområde | Hastighet |
|---|---|---|---|
| 3 - 100 mm | 1.6 MPa | -40°C +150°C | upp till 5 m/s |
| .120˝ - 4˝ | 230 psi | -40°F +300°F | upp till 16 ft/s |
Nyheter
2012-maj-04 Ny anläggning i Bangalore, Indien
2012-apr-12 "ISO Fits & Tolerances" nu för Android
2012-mar-19 Trelleborg visar sin innovationsanda på OTC
Utskriftsversion
Till toppen