Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
Pneumatik, dämptätning
Dämptätningar ger slagdämpning i pneumatikcylindrar, vilket gör strypventiler överflödiga. Dessa högpresterande tätningselement i polyuretan är mycket användarvänliga och erbjuder automatisk centrering och enkel snäppinstallation.
Applikationsområde
Tekniska detaljer
| Diameter | Statiskt tryck | Temperaturområde | Hastighet |
|---|---|---|---|
| 6 - 60 mm | 1.6 MPa | -40°C +110°C | 1 m/s |
| .250˝ - 2˝ | 230 psi | -40°F +230°F | 3 ft/s |
Nyheter
2012-maj-04 Ny anläggning i Bangalore, Indien
2012-apr-12 "ISO Fits & Tolerances" nu för Android
2012-mar-19 Trelleborg visar sin innovationsanda på OTC
Utskriftsversion
Till toppen