no-flash pneumatic seals
no-flash pneumatic seals

Statisk tätning för pneumatik DRV4

DRV4-tätningen är en statisk tätning utvecklad för pneumatiska applikationer. Tätningen är formsprutad i två olika material (plast/polyuretan). DRV4 motsvarar ISO 16030 och har följande egenskaper:

  • centrerar på gängan tack vare de tre styrklackarna
  • kan återanvändas upp till tio gånger
  • kan dras åt för hand
  • ingen korrosion tack vare plast-/polyuretankombinationen
  • mycket lämplig för automatmontering
  • låg vikt

Applikationsområde
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Tekniska detaljer

DiameterStatiskt tryck TemperaturområdeHastighet
(Thread) G1/8˝ - G3/4˝1 MPa-10°C +60°C-
(Thread) G1/8˝ - G3/4˝150 psi-15°F +140°F-

Val av land

Kataloger

Pneumatiktätningar

Klicka för att öppna

Pneumatic Seals

(English) PDF 960KB

气动密封件

(CN Simplified) PDF 6009KB

Pneumatik Dichtungen

(Deutsch) PDF 1058KB

Uszczelnienia pneumatyczne

(Polish) PDF 2231KB

CAD nedladdningar

CAD-service

Endast för registrerade medlemmar Logga in Bli medlem nu

Följ oss