Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
Pneumatik, avstrykare / Avstrykare för kulbussning
Två versioner av avstrykare som enkelt sätts in i öppna eller halvöppna spår. Den speciella flexibla läppdesignen skyddar cylindern från föroreningar. Där utrymme är av stor vikt rekommenderas den 3 mm breda AWBB-typen (endast styrenheter).
Applikationsområde
Tekniska detaljer
| Diameter | Temperaturområde | Hastighet |
|---|---|---|
| 6 - 60 mm | -40°C +80°C | upp till 4 m/s |
| .250˝ - 2˝ | -40°F +175°F | upp till 13 ft/s |
Nyheter
2012-maj-04 Ny anläggning i Bangalore, Indien
2012-apr-12 "ISO Fits & Tolerances" nu för Android
2012-mar-19 Trelleborg visar sin innovationsanda på OTC
Utskriftsversion
Till toppen