no-flash o-rings
no-flash o-rings

O-ringar från Trelleborg Sealing Solutions

O-Ringar används inom en mängd olika områden. De används antingen som tätningselement eller för att aktivera hydrauliska tätningar och avstrykare av glidhylstyp. Således används O-ringen i princip inom alla industrigrenar, inklusive flyg-, fordons- eller verkstadsindustrin.

Dina fördelar

I dag är O-ringen den mest använda tätningen tack vare att den är billig att tillverka och enkel att använda. Vi erbjuder en rad elastomermaterial, både för standard- och specialapplikationer, som gör det möjligt att använda O-ringen som tätning för så gott som alla flytande och gasformiga medier.

Den perfekta O-Ringen för varje ändamål

Våra O-ringar är kostnadseffektiva och har höga prestanda i så gott som alla miljöer. Oavsett om du behöver metriska eller tumdimensioner, standard- eller skräddarsydda O-ringar – alla O-Ringsdimensioner är tillgängliga – inklusive jättestora O-ringar från vår Fleximold™ process. Våra O-ringar i gummi tillverkas i EPDM, FKM, NBR, HNBR, samt i vårt eget FFKM, Isolast®. Specialprodukter i andra material än gummi som O-ringar i PTFE-baserade Turcon® material och Wills Rings® metall O-ringar finns också tillgängliga.

FEP O-Ring Kemisk industri, Aggressiva medier
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
Isolast® Perfluoroelastomer O-Ring Kemisk industri, Aggressiva medier
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active
O-ring Brett användningsområde
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - active
PTFE O-Ring Kemisk industri, Aggressiva medier
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Letar du efter ett specifikt material?


Använd våra onlineverktyg för att välja det optimala materialet till din applikation:

  • Materialsökning ger dig möjlighet att identifiera de material som möter specifika krav på egenskaper och de som överensstämmer med specifika godkännanden och standarder.
  • Kemisk kompatibilitetsguide ger dig möjlighet att hitta resistensnivån för olika materialgrupper i ett brett urval av medier, både vätskor och gaser, inklusive de som används vid tillverkning av halvledare.

Val av land

Kataloger

O-Ringar Metric

Klicka för att öppna

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Ringar Inch

Klicka för att öppna

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

Följ oss