no-flash o-rings
no-flash o-rings

PTFE O-Ring

Lämplig som axiell statisk tätning eller flänstätning. PTFE O-ringen är resistent mot de flesta kemikalier och lämplig vid konstant höga temperaturer. Kan levereras i alla dimensioner.

Elektronisk katalog (metric) Elektronisk katalog (inch)

Applikationsområde
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active

Tekniska detaljer

DiameterStatiskt tryck Temperaturområde
0.5 - 1000 mm40 MPa-200°C +260°C
.020˝ - 39˝5800 psi-325°F +500°F

Val av land

Kataloger

O-Ringar Metric

Klicka för att öppna

O-Rings & Back-up Rings metric

(English) PDF 3870KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 6039KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1224KB

Joints toriques

(Français) PDF 2327KB

O-Ring

(Deutsch) PDF 1725KB

O-Ringi

(Polish) PDF 10305KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 2457KB

O-Ringar Inch

Klicka för att öppna

O-Ring Inch

(English) PDF 1911KB

CAD nedladdningar

CAD-service

Endast för registrerade medlemmar Logga in Bli medlem nu

Följ oss