Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
FEP O-Ring
Inkapslade O-ringar som består av en silikon- eller fluorgummikärna med en skarvfri FEP-mantel. FEP O-ringen löser ofta tätningsproblem med hjälp av god kemikalieresistens, goda elastiska egenskaper och låg friktion. Dimensioner enligt ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 och andra vedertagna standarder, inklusive ihåliga och kvadratiska tvärsnitt. Finns i både tum- och metriska dimensioner.
Elektronisk katalog (metric) Elektronisk katalog (inch)
Applikationsområde
Tekniska detaljer
| Diameter | Statiskt tryck | Temperaturområde |
|---|---|---|
| från 7.7 mm | 25 MPa | -60°C +200°C |
| från .300˝ | 3625 psi | -75°F +390°F |
Nyheter
2012-maj-04 Ny anläggning i Bangalore, Indien
2012-apr-12 "ISO Fits & Tolerances" nu för Android
2012-mar-19 Trelleborg visar sin innovationsanda på OTC
Utskriftsversion
Till toppen