no-flash mechanical face seals
no-flash mechanical face seals

Glidringstätningar

Mekaniska glidringstätningar är speciellt konstruerade för roterande applikationer i extremt krävande miljöer där de har mycket god slitstyrka samtidigt som de förhindrar inträngning av hårda och slitande medier från utsidan. De är också kända som Face Seals, Heavy Duty Seals, Toric Seals, livstidstätningar eller flytande tätningar .

Det finns två typer av Mekaniska glidringstätningar:

  • Den vanligaste versionen är typ DO som använder en O-ring som sekundärt tätningselement
  • Typ DF har en ring i elastomer med rombformat tvärsnitt som sekundärt tätningselement i stället för O-ringen

Båta typerna består av två identiska metallringar som monteras i var sitt tätningsspår och tätar mot varandra på en läppad tätningsyta. Metallringarna centreras i spåren med hjälp av ringar i elastomermaterial. En halva av den Mekaniska Glidringstätningen sitter statiskt i sitt spår medan den andra halvan roterar med sin motyta.Beställ Mekaniska glidringstätningar online!

Beställ Mekaniska glidringstätningar online!

Mechanical Face Seals drawing
Mechanical Face Seals

Applikationer


Mekaniska glidringstätningar används huvudsakligen som lagertätningar i entreprenadmaskiner eller i maskiner som inom tillverkningsindustrin arbetar under svåra förhållanden och utsätts för stort slitage.

Dessa inkluderar:

  • Bandfordon som grävmaskiner och bandschaktare
  • Bandtransportörer
  • Dumprar
  • Drivaxlar
  • Tunnelborrmaskiner
  • Jordbruksmaskiner
  • Gruvmaskiner

Mekaniska glidringstätningar väl beprövade i växellådor, blandare, omrörare, vindkraftverk och andra applikationer med liknande arbetsförhållanden eller där man förväntar sig en underhållsfri tätningsfunktion med lång livslängd.

Ladda ned vår katalog över Mekaniska glidringstätningar för att få konstruktions- och monteringsanvisningar, artikelnummer samt materialinformation.

Val av land

Nedladdningar

Mechanical Face Seals Catalog

PDF 1190KB

Följ oss