Hydraulic Seals metric
(English) PDF 15812KBElektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
MerHydrauliktätningar, styrringar, skrapringar och avstrykare är livsviktiga för en hydraulcylinders funktion.
- Kolv- och kolvstångstätningar används i hydraulcylindrar för att täta mot tryckvätskan.
- Kolvstångstätningen förhindrar läckage av tryckvätska från cylindern till den omgivande miljön.
- Kolvtätningen hindrar tryckvätskan från att läcka förbi kolven. Detta medger en uppbyggnad av tryck på ena sidan av kolven vilket i sin tur får cylindern att göra en utåt- eller inåtgående rörelse.
- Styrringar styr kolven och kolvstången i en hydraulcylinder. De tar upp sidobelastningar och motverkar metall-mot-metallkontakt.
- Skrapringar eller avstrykare skrapar av smuts, främmande partiklar, spån eller fukt från kolvstängerna när de dras in i cylindern och förhindrar därmed förorening av systemet.
Se hur en cylinder fungerar i 3D – Klicka här för att se vår film om hydrauliktätningar .
Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett brett urval av tätningar för hydraulcylindrar. Hydrauliktätningarna tillverkas vanligen i Trelleborgs egna material som utvecklats speciellt för hydrauliksystem. Där ingår bl.a.
Turcon® PTFE-baserade material och Zurcon® polyuretanmaterial .
Trelleborgs omtyckta tätningsprogram för hydraulik inkluderar fjäderaktiverade Variseal®, O-ringsaktiverade Stepseal® 2K i Turcon® PTFE-baserade material och U-Cup RU 9 i Zurcon® polyuretan.
Utforska vårt program av kolvstångstätningar, kolvtätningar, styrringar, skrapringar och avstrykare för hydraulik.
Nyheter
Utskriftsversion
Till toppen