Skriv ut Stäng

Elektronisk katalog

Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!

Mer

Nyheter & Press

Nyheter & Press

2006-dec-07 ISO passningar och toleranser – ny iPhone app The ideal solution for engineers on the move
2006-nov-09 New material extends seal life in aerospace applications Turcon® M30 is ideal against tungsten carbide coated moving parts
2006-okt-17 Ny aerospacefilm online! Uppdaterad 3D film om våra aerospaceapplikationer
2006-okt-15 Testa ”in the groove” Our latest magazines are online for you to download or order
2006-okt-15 Invigning av produktionsanläggning för tätningar i Shanghai, Kina Trelleborg AB opens state of the art manufacturing plant
2006-okt-11 New harder ozone resistant NBR material from Busak+Shamban Compound with hardness of 90 Shore A available in addition to 70 and 80 shore A materials
2006-okt-11 Att minska friktionen sparar energi Compound with hardness of 90 Shore A available in addition to 70 and 80 shore A materials
2006-aug-20 Beställ Mekaniska Glidringstätningar online! Ny reservdels E-Shop på www.face-seals.com
2006-aug-18 Kemisk kompatibilitetsbroschyr uppdaterad Ta en titt på den idag!
2006-aug-07 Turcon® MF6 godkänt av NSF International Överensstämmer med kraven i materialstandard för livsmedelsutrustning
2006-aug-07 Zurcon® Dualseal höjer prestandan Enkomponentstätning för hydraulcylindrar
2006-aug-04 Flexcoat™ förbättrar tätningarnas prestationsförmåga Busak+Shamban supply range of seals to Robinson Helicopters