Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
Trelleborg Sealing Solutions lanserar appen "O-Ring Calculator"
2011-12-12
Trelleborg Sealing Solutions lanserar appen “O-Ring Calculator”. Den nya appen beräknar O-ringsdimensioner och toleranser samt rekommenderar inbyggnadsmått och Trelleborg Sealing Solutions artikelnummer.
Appen ”O-ring Calculator” är mycket enkel att använda. När man anger dimension i form av cylinder- eller axel-/stångdiameter beräknar appen snabbt både O-ring och inbyggnadsmått i både metriska och i tumdimensioner. Dessutom rekommenderar appen O-ringsdimensioner enligt ISO 3601 så att du vet exakt vilken detalj du behöver. Appen innehåller även snabbsökfunktion för som hjälper dig att hitta O-ringsdimensioner enligt olika internationella standarder.
– Det här är den tredje appen som vi har lanserat, säger Wolfgang Heinrich, projektledare för webb och mobilbaserade tjänster hos Trelleborg Sealing Solutions. Att skapa verktyg som gör konstruktörernas jobb enklare är vårt främsta mål. Vi är ett företag av ingenjörer och jag tror att det är en fördel för oss när vi skapar dessa verktyg. Vi försöker ta fram verktyg som verkligen ger ett mervärde till konstruktionsarbetet.
Funktioner i korthet:
- O-Ringens inbyggnadsmått: Genom att ange cylinder- eller stång-/axeldiameter får du en rekommendation på lämplig O-ring och inbyggnadsmått enligt rekommendationer i ISO 3601
- Snabbsökning: Erbjuder O-ringsdimensioner enligt följande nationella/internationella standarder: ISO 3601, JIS B 2401 (Japan), SMS 1586 (Sverige)
- Toleranser: Beräkning av O-ringstoleranser enligt ISO 3601-1 klass B
- Möjlighet att växla mellan metriska och tumdimensioner
- Kemisk kompatibilitet: Ta reda på vilka material som är kompatibla med de medier som används i din applikation
- Integrering av filmer från Trelleborg Sealing Solutions
Den här nya appen kompletterar våra mycket framgångsrika appar ”ISO Fits and Tolerances” och ”Unit and Hardness Converter”. Alla tre är tillgängliga på engelska eller tyska kostnadsfritt från iTunes eller via Apples App Store på iPhone och iPod Touch. De är lätta att hitta genom att söka på ”Trelleborg O-ring”, ”Trelleborg ISO” eller ”Trelleborg Converter”.
Länk till iTunes
Nyheter
Utskriftsversion
Till toppen