Skriv ut Stäng

Nyheter och press

Nyheter och press

Clamppackningar och O-ringar enligt DIN 11864 i onlinekatalog

2010-08-09

En ny katalog med clamppackningar och O-ringar för aseptiska flänskopplingar med hygieniska krav finns nu online.

Att göra CIP och SIP praktiskt möjligt

Fyllningsutrustning samt bearbetnings- och förpackningsmaskiner består av ett stort antal detaljer som måste kopplas ihop. Det här gäller speciellt inom livsmedels- och läkemedelsindustri samt bioprocessing. Hygienisk utformning av dessa anslutningar är absolut nödvändig så att lämplig rengöring, vanligtvis rengöring på plats (CIP) med en efterföljande lämplig sterilisering på plats (SIP) är möjlig.

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder packningar och O-ringar för de vanligaste standarderna som ISO 2852, DIN 11864, ASME BPE och DIN 32676 i högkvalitativa material som överensstämmer med europeiska bestämmelser (EC) 1935/2004, FDA, USP klass VI och 3-A sanitära standarder.

Kompatibla med process- och rengöringsmedier

Trelleborg Sealing Solutions levererar material som är erkänt kompatibla med de vanligast använda rengöringsvätskorna som syror, alkalier och lösningar med aktivt syre. De har även testats i hetvatten och ånga med olika typer av vatten, inklusive ultrarent avjoniserat vatten.