tetrapak_bottom_forming
tetrapak_bottom_forming

Materialöversikt

Standarder och renhet är av största vikt

Den omgivande miljön för tätningar vid livsmedels- och läkemedelstillverkning är troligen den mest krävande av alla. Ett tätningshaveri kan leda till risk för föroreningar eller produktionsstopp. Materialen, antingen elastomerer eller plaster, måste tåla ett stort urval av processmedier tillsammans med CIP (Cleaning in Place) och SIP (Sterilization in Place). De måste även uppfylla kraven från ett ökande antal nationella och internationella bestämmelser som FDA-, 3-A-, NSF- och USP-standarder.Den omgivande miljön för tätningar vid livsmedels- och läkemedelstillverkning är troligen den mest krävande av alla. Ett tätningshaveri kan leda till risk för föroreningar eller produktionsstopp. Materialen, antingen elastomerer eller plaster, måste tåla ett stort urval av processmedier tillsammans med CIP (Cleaning in Place) och SIP (Sterilization in Place). De måste även uppfylla kraven från ett ökande antal nationella och internationella bestämmelser som FDA-, 3-A-, NSF- och USP-standarder..

Material utvecklade för krävande applikationer

Baserat på decenniers erfarenhet och i samarbete med ledande utrustningstillverkare och slutanvändare runt hela världen har vi utvecklat ett skräddarsytt program av material för det här området. För att säkerställa tätningsprestanda har Trelleborg Sealing Solutions satsat stort på forskning för att identifiera det optimala materialet till varje enskild applikation. Resultatet är ett materialsortiment som sträcker från standardelastomerer till de egna FFKM Isolast® och Turcon®, vårt sortiment av PTFE-baserade material.

Ladda ner MATERIALJÄMFÖRELSETABELL (PDF 52 KB)

Överensstämmelse med viktiga standarder

Viktigast av allt, inom varje materialtyp från Trelleborg Sealing Solutions finns det material som överensstämmer med alla större standarder som FDA 21 CFR 177.1550 för fluorkarbonplaster, FDA 21 CFR 177.2600 för elastomererer, 3-A, USP klass VI, NSF och cytotoxicitet (USP 87).

De viktiga materialen är:


Mer deltaljer om tätningar i CIP & SIP
Mer information om godkännanden

Fritt från animaliska ingredienser


Animaliska ingredienser (ADI) kan orsaka sjukdomen BSE och bör därför undvikas i ämnen som kan komma i kontakt med produkter som är avsedda för mänsklig konsumtion. Vissa ingredienser i tätningsmaterial och processhjälpmedel kan innehålla ADI. Trelleborg Sealing Solutions har därför kontrollerat sitt materialprogram och kan nu erbjuda ett brett sortiment av ADI-fria material.

Val av land

Följ oss