Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
MerAggressiva kemikalier förkortar tätningens livslängd
Automatisk CIP (Cleaning In Place) och SIP (Sterilization In Place) är för närvarande de bästa metoderna för att rengöra processystem. Metoderna är säkra och effektiva, de förhindrar toxisk förorening och minimerar återförorening av processen. Metoderna använder sig av komplexa kemikalier som snabbt kan orsaka stor skada på elastomertätningar, särskilt i applikationer utsatta för belastningar och tryck. Med höga temperaturer och ångsterilisering, som numera är vanligt upp till 150°C, den här blir nedbrytningen ännu mer accentuerad.
Klicka här för att läsa mer om vår fakta om CIP
Klicka här för att läsa mer om våra forskningsresultat
Konstnadseffektiva lösningar i enlighet gällande standarder
Att anpassa tätningsmaterialet till systemmediet och rengöringskemikalierna maximerar intervallen mellan planerade underhåll och driftsstopp. Baserat på detaljerna om era specifika krav kan vi föreslå kostnadseffektiva lösningar som överensstämmer med alla viktigare standarder och som har beprövad funktion a i så gott som alla rengöringssystem, hur krävande det än kan vara.
Välj bland följande materialtyper:
- EPDM -baserade kostnadseffektiva tätningsmaterial konstruerade för aseptisk teknologi
- Överlägsen prestanda från ett antal olika FKM material
- Vår egen avancerade Fluoroelastomer Resifluor™ 500
- Isolast® Perfluoroelastomer material som kombinerar en elastomers elasticitet med i stort sett universell kemisk kompatbillitet
- Turcon® PTFE-baserade tätningar ger i stort sett total kemisk resistens och oöverträffande friktionsegenskaper
Nyheter
Utskriftsversion
Till toppen