tetrapak_bottom_forming
tetrapak_bottom_forming

Brett sortiment av godkända material

Kritiska processystem omgärdas av strikta regler

Tätningar till läkemedels- och livsmedelsindustrin såväl som till bioteknologi och life science för med sig mängd utmaningar till kritiska processer och komponenter. I dessa processer och applikationer krävs att de använda tätningsmaterialen tillverkas i enlighet med ett antal nationella och internationella godkännanden och standarder.

Överensstämmelse med viktiga standarder

Inom varje materialtyp från Trelleborg Sealing Solutions finns det material som överensstämmer med alla större standarder som FDA 21 CFR 177.1550 för fluorkarbonplaster, FDA 21 CFR 177.2600 för elastomermaterial, 3-A, USP klass VI, NSF och cytotoxicitet (USP 87).

Fritt från animaliska ingredienser

Animaliska ingredienser (ADI) kan orsaka sjukdomen BSE och bör därför undvikas i ämnen som kan komma i kontakt med produkter som är avsedda för mänsklig konsumtion. Vissa ingredienser i tätningsmaterial och processhjälpmedel kan innehålla ADI. Trelleborg Sealing Solutions har därför kontrollerat sin produktportfölj och kan nu erbjuda ett brett sortiment av ADI-fria material.

Val av land

Följ oss