Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
Vårt sortiment av produkter och material erbjuder:
- Temperaturresistens från kryogen upp till 850°C
- Resistens mot de flesta kemikalier
- Överlägsen resistens mot smörjmedel, bränslen, köldmedier och kylar vätskor
- Utmärkt termisk stabilitet
- Förmåga att fungera I partiellt vakuum
- Tätning vid höga rotationshastigheter
- God resistens mot exponering av väder och vind
- Goda mekaniska egenskaper
- Lågfriktionsalternativ
- Låga värden för sättning och hysteres, även under lång tid
- Material, produkter och tillverkning som godkänts av fordonsindustrin
Med det breda produtksortimentet kanTrelleborg Sealing Solutions erbjuda tätningar som är både kostnadseffektiva och i rätt utförande för applikationen.
Nyheter
2012-apr-12 "ISO Fits & Tolerances" nu för Android
2012-mar-19 Trelleborg visar sin innovationsanda på OTC
Utskriftsversion
Till toppen