Bränsleinsprutning
Bränslespridare används allmänt för att portionera ut bränsle till motorns cylindrar. Funktionen är beprövad och spridarna produceras i stora antal.
Tätningsegenskaper:
- Klarar temperaturer från -40°C (-40°F) till 125°C (257°F)
- Fungerar vid tryck upp till 0.4MPa (4 bar, 58 psi)
- Resistent mot de flesta bränslen och bränsleångor