Skriv ut Stäng

Automotive

Automotive

Bromssystem

Trelleborg Sealing Solutions levererar ett stort urval tätningslösningar till det säkerhetskritiska området fordonsbromsar. Dessa kan variera från enkla O-ringar till kundanpassade komponenter i en hydraulisk modulator.

Tätningskarakteristik:

  • Klarar temperaturer från -40°C (-40°F) till 140°C (284°F)
  • Arbetar I tryck upp till 18 MPa (180 bar, 2610 psi)
  • Resistent mot bromsvätskor

Typiska tätningar i dessa applikationer:

Kundanpassade detaljer i elastormer- och Turcon®-material

O-Ringar