Elektronisk katalog
Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!
Mer
Speciell testutrustning som simulerar de faktorer som påverkar stötdämpare under körning. Den installerade stötdämparen utsätts för påverkan med varierande frekvens. På så sätt kan tätningarnas reaktioner undersökas under precis så lång drifttid som kunden önskar.
Tekniska Data
- Axeldiameter 0 - 50 mm
- Axelhastighet 0.002 - 4.0 m/s
- Testvätska HLP46, fordonsvätskor
- Slaglängd 200 mm
- Oljetemperatur +25 to -110 °C
- Dämpningskraft 25 kN
Mätbart
- Läckage
- Friktion
- Tryck
- Oljetemperatur
- Slaglängd
- Axelhastighet
- Dämpningskraft
Nyheter
2012-maj-04 Ny anläggning i Bangalore, Indien
2012-apr-12 "ISO Fits & Tolerances" nu för Android
2012-mar-19 Trelleborg visar sin innovationsanda på OTC
Utskriftsversion
Till toppen