Co chcesz zrobić?

Drukuj Zamknij

Uszczelnienia tłoczysk

Uszczelnienia tłoczysk

Uszczelnienia tłoczysk

Uszczelnienia tłoczysk są stosowane do uszczelniania płynów hydraulicznych. Są osadzone w dławnicy, a ich wewnętrzna powierzchnia robocza styka się z tłoczyskiem. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do wycieku płynu z wnętrza cylindra na zewnątrz.

Firma Trelleborg Sealing Solutions oferuje szeroki asortyment systemów uszczelnień tłoczysk zapewniających najwyższe zabezpieczenie przed wyciekami płynów hydraulicznych oraz przed wtargnięciem obcych mediów z zewnątrz. Nasze autorskie rozwiązania spełniają oczekiwania użytkowników co do niskiego tarcia, zwartej formy oraz prostoty montażu.

Uszczelnienia tłoków są produkowane głównie z opracowanych przez nas na bazie PTFE materiałów Turcon® lub poliuretanów Zurcon® Zaprojektowane specjalnie dla urządzeń hydrauliki siłowej wykazują wyjątkową odporność na zużycie i ekstruzję. Kompatybilne z praktycznie wszystkimi możliwymi rodzajami mediów, odznaczają się one również nie mającą sobie równych skutecznością w ekstremalnych temperaturach.


Uszczelnienia tłoczysk w naszym Katalogu Elektronicznym (wymiary metryczne)

Uszczelnienia tłoczysk w naszym Katalogu Elektronicznym (wymiary calowe)

Użyj naszej usługi CAD Service do pobrania profili prosto do sewgo projektu

Zobacz nasz film o Turcon Stepseal V - uszczelnieniu z funkcją dekompresji

Uszczelnienia do wysokich ciśnień: film o Zurcon® Buffer Seal

Film o uszczelce tłoczyskowej typu U: Zurcon® U-Cup RU9


Oferujemy również program e-Szkoleń odnośnie technologii uszczelnień:

Uszczelnienia Hydrauliczne - Lekcja 1: Podstawy

Pełna oferta e-Szkoleń

Balsele siłowniki hydrauliczne, prasy, hydraulika pojazdowa
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Selemaster SM siłowniki hydrauliczne, górnictwo, prasy, hutnictwo stali, gospodarka wodna
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® AQ Seal® 5 z pierścieniem Bean Seal Hydraulika, oddzielenie płynów/gazów, hydraulika mobilna, wysokie obciązenia
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® AQ Seal® z pierścieniem Bean Seal Hydraulika, zastosowanie ogólne, separacja cieczy/gazów, średnie obciążenie
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Double Delta® Hydraulika, lekko i średnio obciążone urządzenia hydrauliczne
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Glyd Ring® hydraulika, podstawowa obsługa maszyny, obrabiarki, przenośne urządzenia hydrauliczne
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Glyd Ring® T hydraulika, podstawowa obsługa maszyny, obrabiarki, przenośne urządzenia hydrauliczne
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active
Turcon® Stepseal® 2K hydraulika, podstawowa obsługa maszyny, obrabiarki, przenośne urządzenia hydrauliczne
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® Stepseal® V Aktywowane O-ringiem, tłoczyskowe uszczelnienie jednostronnego działania do zastosowań dynamicznych, z funkcją dekompresji
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® VL Seal® hydraulika, obsługa maszyn, obrabiarki, hydraulika pojazdowa
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® Variseal® M2 hydraulika, sektor chemiczny, podstawowe zastosowania mechaniczne, agresywne media, sektor spożywczy
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Turcon® Variseal® W2 Sektor chemiczny, podstawowe zastosowania mechaniczne
Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
VEEPAC siłowniki hydrauliczne, górnictwo, prasy, hutnictwo stali, gospodarka wodna
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® Buffer Seal Maszyny do prac ziemnych, hydraulika mobilna, maszyny budowlane
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® L-Cup® hydraulika, typowy cylinder
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® Rimseal hydraulika, podstawowa obsługa maszyny, obrabiarki, przenośne urządzenia hydrauliczne
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® U-Cup RU9 hydraulika, typowy cylinder
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - active Double acting - not active
Zurcon® Wynseal M Hydraulika, lekko i średnio obciążone urządzenia hydrauliczne
Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - not active Single acting - not active Double acting - active

Download

Uszczelnienia Tłoczyska Metryczne

Kliknij aby otworzyć

Uszczelnienia Tłoczysk

(Polish) PDF 2988KB

Těsnění pístnice

(Czech) PDF 1516KB

Joints de Tige

(Français) PDF 1960KB

Stangendichtungen

(Deutsch) PDF 3768KB

ロッドシール

(Japanese) PDF 20264KB

Juntas de vástago

(Español) PDF 2404KB

Uszczelnienia Hydrauliczne Metryczne

Kliknij aby otworzyć

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 13789KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 13496KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6120KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9851KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 10343KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7265KB

Uszczelnienia Tłoczyska Calowe

Kliknij aby otworzyć

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 8642KB

Podążaj z nami