no-flash mechanical face seals
no-flash mechanical face seals

Mechanical Face Seals

Mechanical Face Seals er utviklet for roterende applikasjoner i utfordrende omgivelser, motstandsdyktige under røffe slitasjeforhold og istand til å forhindre inntrenging av krevende og abrasive medier. Andre kjente betegnelser er face seal, heavy duty seal, lifetime seal, floating seal, duo cone seal eller toric seal .

Det finnes to forskjellige typer Mechanical Face Seals:

  • Typen DO er den vanligste utførelse som bruker en O-ring som sekundært tetningselement.
  • Typen DF har et elastomer med diamantformet tverrsnitt som sekundært tetningselement istedenfor en O-ring.

Begge typer består av to identiske tetningsringer i metall som er montert inn i to seperate hus. Tetningsflatene er finbearbeidet og løper mot hverandre. Metallringene er sentrert i husene ved help av et elastomerelement. En halvdel av Mechanial Face Seal sitter statisk i huset, mens den andre halvdelen roterer med sin motpart.

Bestill Mechanical Face Seals online!

Mechanical Face Seals drawing
Mechanical Face Seals

Applikasjoner


Mechanical Face Seals er først og fremst brukt til å tette lagrene i maskiner eller produksjonsanlegg som opererer under ekstremt vanskelige forhold og som er utsatt for betydlig slitasje.

Dette inkluderer:

  • Beltegående kjøretøy som gravemaskiner og bulldosere
  • Transportører
  • Tunge lastebiler
  • Akslinger
  • Tunnelboremaskiner
  • Landbruksmaskiner
  • Gruvemaskiner

Mechanical Face Seals er testet for bruk i girkasser, blandemaskiner, røreverk, vindmøller og andre applikasjoner med liknende betingelser, eller der det er krav til vedlikeholdsfri og livsvarig tetting.

Dersom du ønsker ytterlig informasjon om Mechanical Face Seals kan du laste ned vår nye Mechanical Face Seals katalog. Her finner du også informasjon om formgniving og materialvalg, installasjonsanvisning, dele- og artikkelnummer.
Mechanical Face Seals catalog!

Downloads

Mechanical Face Seals Catalog

PDF 1190KB

Følg oss