E-katalog
Utforsk vår nye og forbedrede Elektroniske Katalog . Du kan nå søke etter tetninger ved å angi artikkelnummer, form eller godkjenninger. Send oss en forespørsel online og motta et tilbud.
Go
Denne spesielle testen simulerer de innvirkende faktorer som kan forekomme når støtdempere utsettes for drifts stress. Den installerte støtdemperen blir stimulert/utsatt for flerlags frekvenser. På denne måten kan tetningenes oppførsel under drift utredes i kundens oppgitte driftstid.
Tekniske Data
- STANG DIAMETER 0 - 50 mm
- BEVEGELSES HASTIGHET 0,002 - 4.0 m/s
- TEST MEDIA HLP46 , automotiv væsker
- TRYKK MPa SLAG LENGDE 200 mm
- OLJE TEMPERATUR 25 - 110 °C
- STØT KRAFT 25 kN
Målte verdier
- LEKASJE
- FRIKSJON
- TRYKK
- OLJE TEMPERATUR
- SLAG LENGDE
- STANG HASTIGHET
- STØT KRAFT
Utskriftsvennlig versjon
Til toppen