Oppervlaktebewerking verbetert de afdichtende prestaties
Oppervlaktebewerkingen verbeteren de prestaties van de elastomeer afdichtingen aanzienlijk. Daarom besteedt Trelleborg Sealing Solutions veel aandacht aan de identificatie van effectieve oppervlaktebewerkingen voor verschillende toepassingen.
Onderdeel hiervan is de Flexcoat range van oppervlaktebewerkingen welke optimale wrijvingskarakteristieken geven en de prestaties van afdichtingen, speciaal in geautomatiseerde assemblage technieken, verbeteren. Daarnaast worden de voordelen ook zichtbaar wanneer de afdichtingen worden gemonteerd in plug-in verbindingen en snelkoppelingen, waarbij elastomeer afdichtingen, meestal aanbevolen voor statische toepassingen, kunnen worden gebruikt bij lage snelheid en korte slaglengten in dynamische situaties.
Aanvullend biedt Trelleborg Sealing Solutions de Flexclean™ service waarbij afdichtingen moeten worden geleverd volgens specifieke standaarden van reinheidseisen, zowel aan het oppervlak als inwendig. Flexclean™ heeft 3 reinheidsstandaarden: gedefinieerd aantal deeltjes, vrij zijn van verfhechtingswerende middelen, en klasse 5 cleanroom kwaliteit volgens ISO: 14644-1.