Afdichtingen voor rotaties en Asafdichtingen - houden smeermiddelen op hun plaats
Roterende asafdichtingen worden gebruikt in applicaties met een ocscilerende of roterende bewegingen om vloeibare smeermiddelen binnen te houden en het voorkomen van binnendringen van modder en water. Trelleborg afdichtingen helpen om de levensduur en de prestaties op langere termijn te verbeteren.
Trelleborg Sealing Solutions biedt een breed scala van gespecialiseerde asafdichtingen, inclusief onze gepatenteerde en “best- in-class” radiale lipafdichting, de
Turcon® Varilip® PDR en de hoog kwalitatieve
radiale oliekeerringen.
Afdichtingen voor rotaties in onze E-Catalogus (metrisch)
Gebruik onze CAD Service om afdichtingsprofielen rechtstreeks te downloaden in uw CAD tekeningen
Rotary shaft seals en oil seals film
High speed rotary shaft seals: Film over Turcon® Varilip® PDR
Trelleborg’s portfolio van roterende afdichtingen omvat de alom bekende radiale oliekeerring, asafdichtingen, radiale en axiale lipafdichtingen, dubbelwerkende O-ring geactiveerde polytetrafluorethyleen (PTFE) roterende afdichtingen voor de as en de boring, rubber V-ringen, mechanische asafdichtingen / zware belasting afdichtingen en nog veel meer.
Verlenging levensduur van de componenten
Onze gespecialiseerde asafdichtingen presteren uitzonderlijk goed in veel verschillende roterende situates. Ze tonen superieure lage wrijvingseigenschappen en zorgen voor een uitstekende weerstand tegen slijtage.
Asafdichtingen rotaties voor vele verschillende toepassingen
Met speciale afdichtingen, zoals de radiale oliekeerringen zonder spanring, reikt de reeks van toepassingsmogelijkheden verder dan alleen het afdichten van vloeistoffen. Deze speciale vorm van asafdichtingen kan ook dienen als schraper in combinatie met spiraalvorminge bewegingen. Meer informatie over de verschillende toepassingen voor roterende asafdichtingen en lineaire asafdichtingen kunt u bekijken in onze
film over asafdichtingen (roterend en lineair).
Ontdek onze gespecialiseerde oplossingen - Bekijk ons assortiment asafdichtingen (roterende en lineair).