Printen Sluiten

Pneumatische afdichtingen

Pneumatische afdichtingen

Pneumatische Geleidebanden voor Zuigers en Stangen

Een complete serie afdichtingen en lagers voor de pneumatiek met de meest gebruikte afmetingen voor zuigers en stangen. De geleidebanden zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld, zelfsmerend kunststof materiaal dat voorziet in lage wrijving, slijtage weerstand en lange compressie stabiliteit.

Applicatie range
Reciprocating - active Oscillating - not active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active

Technische details

Ø BereikDynamische belastingTemperatuurSnelheid
8 - 250 mm40 N/mm²-40°C +110°C1 m/s
0.315 in - 10 in5,800 psi-40°F +230°F3 ft/s
Inloggen

Catalogi

Pneumatische afdichtingen

Klik hier om te open

Pneumatic Seals

(English) PDF 960KB

气动密封件

(CN Simplified) PDF 6009KB

Pneumatik Dichtungen

(Deutsch) PDF 1058KB

Uszczelnienia pneumatyczne

(Polish) PDF 2231KB

CAD Downloads

CAD - Service

Alleen voor geregistreerde leden Inloggen Registreer nu

Volg ons