Hydraulische geleidebanden / lagerbanden
Slydring® is het Trelleborg Sealing Solutions merkgebonden ontwerp voor geleide/- lagerbanden. De functie van de Slydring® is het geleiden van de zuiger en stang van een hydraulische cilinder, en het opvangen van zijdelingse belasting. Tegelijkertijd voorkomen ze metaal-op-metaalcontact, waardoor het afdichtings-systeem optimaal kan presteren.
Slydring® is verkrijgbaar in drie verschillende materiaaltypes welke allen slijtvast zijn en voortreffelijke wrijvingseigenschappen vertonen.Turcite® is voor lichte tot middelzware toepassingen met begrensde radiale krachten. HiMod® is voor middelzware en zware toepassingen, Orkot® voor zware toepassingen waar hoge radiale krachten aanwezig zijn.