HiMod® Geleidering®
Voorkomt metaal op metaal contact tussen zuiger/stang en boring/bus en neemt zeer hoge dwarskrachten op. Het gemodicificeerde polymeermateriaal voorziet in een relatief goedkope oplossing voor toepassingen met gemiddelde dwarskrachten, gecombineerd met goede slijtage en compressie eigenschappen. Ze kunnen gemakkelijk worden gemonteerd en hebben goede droogloopeigenschappen. Hogere statische belastingen zijn toegestaan.
Electronische Catalogus (metric)
Technische details
| Ø Bereik | Dynamische belasting | Temperatuur | Snelheid |
|---|---|---|---|
| 8 - 300 mm | 75 N/mm² | -40°C +130°C | 1 m/s |
| .315˝ - 12˝ | 10900 psi | -40°F +270°F | 3 ft/s |