Introductie van Turcon® Roto VL Seal®
10-dec-2007
De ideale afdichting voor dynamische toepassingen in kleine ruimten
Trelleborg Sealing Solutions brengt haar nieuwe Turcon® Roto VL Seal® op de markt. Dankzij de unieke compacte vorm van de afdichting is deze ideaal voor dynamische toepassingen waarbij de beschikbare ruimte beperkt is, of voor plaatsing in groeven voor standaard O-ringen. De afdichting is hoofdzakelijk bedoeld voor continu gebruik in zware omstandigheden, waarbij sprake is van rotatie-, zwenk- of schroefbewegingen bij een middelhoge tot hoge systeemdruk.
Afdichting gebaseerd op beproefde configuratie
De afdichting is ontwikkeld op basis van de beproefde Turcon® VL Seal®, en bestaat net als dit product uit een L-vormige Turcon® afdichting die wordt geactiveerd door middel van een statische O-ring. De nieuwe Turcon® Roto VL Seal® is een asymmetrische, enkelwerkende afdichting die ontwikkeld is om optimaal af te dichten onder diverse omstandigheden waarbij druk en oppervlaktesnelheid een belangrijke rol spelen.
“Een unieke eigenschap van de nieuwe Turcon® Roto VL Seal® is dat deze vanwege lagere apparatuureisen, gemonteerd kan worden in veel kleinere ruimten dan traditionele afdichtingen voor roterende toepassingen”, aldus Thomas Sandholdt, productmanager bij Trelleborg Sealing Solutions Helsingør, Denemarken, waar het product wordt vervaardigd. “Het is bovendien een uitstekende keuze wanneer de voorkeur wordt gegeven aan standaardgroeven in O-ringbehuizingen.”
Geschikt voor een groot aantal toepassingen in diverse bedrijfstakken
Enkele voorbeelden van toepassingen waarvoor de nieuwe Turcon® Roto VL Seal® geschikt is: walsmachines, machinegereedschappen, hydraulische zwenkinrichtingen, spuitgietmachines, klepspindels, voedingsmiddelenverwerking (blenders en mixers), hydraulische stuureenheden, bosbouwmachines en kranen, rotators voor transportwerktuigen, aandrijvingen/schoepenmotoren, hydraulische motoren, hydraulische pompen, scheepsschroeven en ROV's ‘remotely operated vehicles’ (op afstand bedienbare voertuigen).
Bedrijfsomstandigheden:
Beweging: roterende, intermitterende of oscillerende werking, max. snelheid 2 m/s
Druk: maximaal 30 MPa / 4350 psi (40 MPa / 5800 psi gedurende korte tijd of in statische toestand)
Temperatuur:
- Turcon® materialen: -40 °C tot +120 °C (+200 °C in statische toestand), afhankelijk van materiaal O-ring
- Zurcon® Z52: -40 °C tot +80 °C (+100 °C gedurende korte tijd of in statische toestand), afhankelijk van materiaal O-ring
- Zurcon® Z80: -40 °C tot +60 °C (+80 °C gedurende korte tijd of in statische toestand), afhankelijk van materiaal O-ring
Media: hydraulische vloeistoffen, vloeistoffen op waterbasis, lucht en gassen, afhankelijk van afdichtingsmateriaal
Klik hier:
Voor meer informatie over Turcon® Roto VL Seal®