Printen Sluiten

E-Catalogus

In onze nieuwe en verbeterde Electronische Catalogus kunt u zoeken naar afdichtingen op artikelnummer, eigenschappen of goedkeuren. U kunt online een offerte-aanvraag indienen

Klik hier

Nieuws & Persberichten

Nieuws & Persberichten

Archief 2005

23-jun-2005 Isolast® Fab Range™ is ontwikkeld om aan strenge eisen van de halfgeleider-industrie te voldoen Aerospace a key part of the growth strategy of Busak+Shamban
23-jun-2005 Nieuwe lage-frictie coating voor afdichtingen maakt assemblage 'glijdend'! Effective sealing acheived with Isolast® O-Rings & back-up rings
23-jun-2005 Afdichtingen van Busak+Shamban aan boord van 's werelds eerste civiele Tiltrotor Material offers low-friction sealing with increased wear resistance
1-jun-2005 FEP O-ringen lossen afdichtingsproblemen op in de farmaceutische en cosmetische industrie Important breakthrough in vane seal manufacture
19-apr-2005 Inwijding van 's werelds langste brug bij Millau in Frankrijk Perfluoroelastomer material developed for semiconductor applications
19-apr-2005 Alles-in-één afdichtingsontwerp voor veiligheidsafsluiters voor koelunits levert kostenbesparing op Advanced range of Perfluoroelastomer materials from Busak+Shamban
24-mrt-2005 Turcon® Stepseal® 2K zorgt voor verbeterde stangafdichting en reduceert engineering kosten FEP O-Rings provide sealing integrity when ordinary elastomer O-Rings fail.
31-jan-2005 Busak+Shamban blinkt uit in offshore en chemische toepassingen Busak+Shamban design uses virtually chemically compatible Isolast®
31-jan-2005 Busak+Shamban afdichting met driedubbele levensduur in 'flexure bar' van tractor Busak+Shamban landing gear shock strut seal designs are second to none