Printen Sluiten

Halfgeleiders

Halfgeleiders

One-stop-shop voor afdichtingen in de halfgeleiderindustrie

Onze afdichtingsproducten voor toepassing in de halfgeleiderindustrie beschikken over de volgende eigenschappen:

  • Bedrijfstemperaturen van cryogeen tot 850 °C
  • Vrijwel universele chemische resistentie
  • Uitstekende stabiliteit, zowel thermisch als bij gebruik in een vacuüm of onder druk
  • Minimale ionische onzuiverheden (anionisch en kationisch) en TOC’s (Total Organic Carbon)
  • Minimale particulatie en uitgassing, zelfs bij hogere temperaturen
  • Lage permeatie
  • Minder IR-absorptie en gewichtsverlies
  • Uitstekende mechanische prestaties
  • Lage lange-termijns 'compression set'
  • Resistent tegen droge en natte chemische processen

Onderstaand onze afdichtingen voor verschillende halfgeleider toepassingen