Print Close

써비스, 툴

써비스, 툴

새롭게 향상된 트렐레보그 씰링 솔루션의 오링 계산 프로그램

새롭게 향상된 Trelleborg Sealing Solutions O-Ring 계산 기능

새로운 기능의 소프트웨어는 O-Ring 의 치수 계산 뿐 아니라 사이즈와 TSS Part 넘버까지도 추천하여 드립니다.
새롭고 혁신적인 이번 소프트웨어는 고객님의 제품 설치 시 간단한 스펙을 입력하여 주시면 O-Ring 치수를 계산하여 고객님께서 빠르고 쉽게 사용하실 수 있도록 해드릴 것입니다. 게다가 이번의 새로운 버전은 추천된 O-Ring 사이즈 및 그에 상응하는 part numbers를 추천하여 드립니다. 고객님께서는 필요하신 정확한 품번을 아실 수 있으실 겁니다.

This is flash based software.
For iOS (iPhone/iPad) and Adroid users we offer a corresponding O-Ring app.
Simply search for Trelleborg in the app store and in Google Play.

You need to be logged in to see the O-Ring Calculation software.

새로이 업그레이드 된 소프트웨어의 특징:

  • ISO 빠른 검색 버튼- 이 혁신적인 기능으로 10초안에 오링 계산을 할 수 있습니다. Bore 와 rod 의 직경을 입력하면 ISO 3601-1의 기준에 따라 오링이 방정식이 계산이 되며, ISO 3601-2에 따라 하우징의 치수가 계산이 되어집니다.
  • O-Ring 빠른 검색 버튼- 이 기능은 내셔날 standards: ISO 3601-1, AS568C (USA), JIS B 2401 (Japan) NFT 47-501(France), SMS 1586 (Sweden) 에 따라서 오링의 최소사이즈를 선택하여 줍니다.
  • ISO 286-2 에 따라 셋팅이 되어 있습니다.
  • 여러가지 재질 그룹이 나뉘어져 있습니다.
  • ISO 3601-1 Class B 에 따른 새로운 공차를 적용하였습니다.
  • 오링 내부 직경의 에한 신장율 감소를 계산한 새로운 방정식

또한 TSS의 오링 계산 프로그램은 아래와 같은 기능을 제공하고 있습니다.

  • 이 프로그램은 - 축(Axial)씰링과 내압, 외압 라디얼(Radial)씰링 지원이 가능합니다.
  • 프로그램은 또한 사용자가 지정한 값 이외에 적합한 권장 사항을 포함하는 미리 선택된 값과 차원 값,그리고 각각의 크기 맞는 치수를 병렬 드로잉에 표시해 줍니다.
  • 사용자는 자신의 의견, 고객 이름 또는 프로젝트 정보 같은 것을 기입할 수 있는 추가 옵션이 있습니다.
  • 계산 결과, 데이터 입력 및 세부 드로잉 치수 등을 쉽게 프로그램 내에서 저장하거나 PDF 형식으로 인쇄 하거나 이메일로 전달 합니다.
  • 경고 메시지에서 권장 값이나 추천하는 디자인이 없어날 경우에는 입력된 오류 및 편차가 표시 됩니다.
  • 고무재질과 관련된 작동 온도를 선택할 경우 프로그램은 오링 단면의 변화를 고려하여 설계합니다. 선형 열팽창 계수는 미리 셋팅이 되어 있습니다.
  • 계산된 결과나 추천 디자인의 결과를 버튼 클릭 하나로 보실 수 있습니다.

고객님의 의견을 말씀해 주십시요.

우리는 트렐레보그 씰링 솔루션의 오링 계산 프로그램이 고객님께 만족을 줄 것이라고 기대하고 있습니다. 어떤 의견이나 문의 사항이 있으시면 말씀해 주십시요. 연락처.

로그인

O-gyűrű katalógus - Metrikus verzió (angol)

PDF 9186KB

O-gyűrű katalógus - Inch verzió (angol)

PDF 1911KB

O-gyűrű katalógus (német)

PDF 9472KB

Katalog O-prstena (njemački)

PDF 9472KB

O-gyűrű Katalógus hüvelyk verzió (Angol)

PDF 1911KB

Katalog O-prstena u verziji s metričkim sustavom (engleski)

PDF 9186KB

Katalog O-prstena u verziji s inčima (engleski)

PDF 1911KB

접속해 보세요