고정용 씰
고정용 씰링 적용 제품은 씰 표면과 맞닿는 표면 또는 씰링이 되는 표면들이 움직이지 않아야 합니다.
고정용 씰중에 가장 흔하게 사용되는 씰은 오링이지만, 트렐레보그 씰링 솔루션은 고정용에 사용되는 다양하고 특별한 제품들이 많습니다. 그중엔 특허를 가지고 있는 메탈 씰인
Wills Rings®이 있습니다.
Wills Rings® 은 매우 극도의 높은 열과 압력에 상당히 효율적으로 사용이 되는 메탈 오링 입니다.
PTFE재질을 바탕으로 만들어진 매우 강한 화학성에 잘 견디는
Turcon®재질은 사실상 모든 유체 및 가스에 내성이 있습니다. 게다가 화학 제품 또는 반도체에 적용되는 씰링 도어 등에 공기로 팽창시켜 씰링을 할 수 있는
Airseal, 등이 있습니다.