Print Close

유압 씰 – 성능 향상

유압 씰 – 성능 향상

유압 씰 – 성능 향상

유압 장비에서는 씰의 역활이 매우 중요합니다. 씰은 실린더로부터의 유체의 누유를 막아줄 뿐만 아니라, 실린더 내부에서도 고압, 고온 그리고 횡력으로 부터 견뎌낼 수 있어야 합니다. 그리고 이러한 기술은 유압씰의 기능이 단순히 유체를 막는 것만이 아닌 더 고차원적인 기술이 필요하다라는 것입니다.

유압 실린더 씰:성능 및 내구성

유압 시스템전문화된 씰과 결합되어씰링이 되어집니다.. 로드 씰유압 피스톤 씰이 실린더 헤드로 부터 유입된 씰은 막는 동안에 실린더 내부의 유체를 외부로 유출되는 것을 막습니다. 이것은 피스톤의 한쪽 부분에 압력을 생성하여 주며 실린더의 팽창과 수축을 하게 만듭니다. Wear rings 은 메탈과 메탈의 접촉을 막아주며, 횡력을 흡수하고, 피스톤과 로드를 가이드 해주는 역활을 합니다.스크레이퍼와 와이퍼는 실린더에 설치가 됨으로써 피스톤과 로드 그리고 외부로부터의 흙먼지, 외부 입자, 또는 습기로 부터 보호를 해줍니다.

유압씰 동영상을 살펴보세요

유압씰의 혁신 재질


고성능의 실린더를 씰링하기를 원하실 때에 첫 번째 선택은 트레레보그 씰링 솔루션의 유압씰이 될 것입니다. Polytetrafluoroethylene (PTFE)를 기초로 한 Turcon® 과 polyurethane (PU) 을 기초로 한 Zurcon®과 같은 특허 재질은 최대 내구성 및 최소 유지 보수와 성능에 탁월합니다.

스페셜 제품– 최대의 효율성

유압 시스템은 일반적으로 고성능의 복잡한 구성으로 씰링이 됩니다. 그 중에서 우리는 오링을 포함한 다음과 같은혁신적인 디자인의 씰들을 수많은 유압 실린더에 적용하였습니다. 스프링 에너자이저 Turcon® Variseal®, O-Ring 에너자이저Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethane U-Cup RU9 등등 이외에도 수많은 디자인을 보유하고 있습니다.


유압 실린더 씰의 다양한 제품을 살펴보십시요.


트렐레보그 씰링 솔루션은 유압 실린더를 포함한 모든 장비에 씰을광범위하게 적용하고 있습니다.:

로드씰과 피스톤 씰 실린더에서 유체의 누유를 방지하고 압력 증강을 막아주는 역활.
유압 로드 씰 제품에 관하여 더 자세한 내용을 확인해 보세요. 피스톤 씰

Wear rings 메탈과 메탈의 접촉을 막아주며 피스톤과 로드를 가이드 해주는 역활guide the piston and piston rod preventing metal to metal contact.
다양한 Wear Rings과 Guide Rings 관하여 살펴보세요.

스크래이퍼 또는 와이퍼 실린더 안으로 외부의 이물질이 들어가지 않도록 막아주는 역활.
스크래이퍼와 와이퍼에 관하여 더 살펴보세요.

로그인

다운로드

클릭하세요

Hydraulic Seals metric

(English) PDF 16277KB

Hydraulik Dichtungen - linear - Gesamtkatalog

(Deutsch) PDF 9799KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 17065KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6318KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7435KB

Уплотнения для гидравлики

(Russian) PDF 11854KB
클릭하세요

Hydraulic Seals inch

(English) PDF 6364KB

접속해 보세요