Zurcon® Wynseal
운동용에 맞는 사출성형 폴리우레탄 소재입니다. 피스톤 링을 활성화하는 복동형 오링으로, IISO 7425에 적합한 홈 속에 설치합니다. 씰링 효율과 내마모성이 높습니다.
전자카다로그 (metric)
전자카다로그 (inch)
적용 범위
기술정보
| Ø 범위 | 정압 | 온도범위 | 속도 |
|---|---|---|---|
| 16 - 250 mm | 40 MPa | -35°C +110°C | 0.8 m/s |
| .625 in- 10 in | 5,800 psi | -30°F +230°F | 2.6 ft/s |